Publier vos produits
DMX PowerPort 375
Martin

DMX PowerPort 375

Traduit par Google,

UNITÉ D'ALIMENTATION ET DE DONNÉES INTÉRIEURE POUR MARTIN CREATIVE LED

Le DMX PowerPort 375 est une alimentation compacte et polyvalente pour toute la gamme Martin Creative LED Video, à utiliser dans les applications basées sur DMX. Le DMX PowerPort 375 est compatible avec ces familles de produits :

  • Martin VDO Fatron
  • Martin VDO Dotron
  • Martin VDO Sceptron
  • Grille Martin VC
  • Martin VC-Strip
  • Martin VC-Dot
  • Martin Extérieur PixLine
  • Martin Extérieur Dot-HP

Le boîtier polyvalent du DMX PowerPort 375 prend en charge le montage d'unités simples et doubles dans des racks de 19 pouces, des configurations de montage mural et de suspension sur treillis. Les connecteurs robustes et le répartiteur compatible DMX/RDM intégré facilitent la connexion en guirlande entre les unités, tandis que le bouton de test local permet une vérification rapide du système sans revenir à la console.


Spécification
  • FEATURES

    • Rack-, truss- and wall-mountable
    • Compact design
    • DMX/RDM IN and THRU
    • Built-in DMX/RDM splitter
    • Hybrid power/data output port
    • Local test button
Spécifications techniques
  • Réference unique.DMX-PowerPort-375
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsDMX/RDM Splitters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring