Publier vos produits
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
    Martin

    ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated

    Traduit par Google,

    ELP PAR IP STATIQUE RGBW LED PAR LUMINAIRE AVEC ZOOM ÉVALUÉ IP65

    Le luminaire LED statique Martin ELP PAR IP établit une nouvelle norme dans la catégorie du lavage statique, avec un flux lumineux sans précédent, un zoom étroit de haute intensité, un étalonnage des couleurs complet et des fonctionnalités de montage et de contrôle intelligentes. Ce luminaire est idéal pour les applications intérieures ou extérieures avec un indice IP65 pour la protection contre la pénétration de poussière et d'eau.

    L'ELP PAR IP rend l'installation plus rapide et plus facile, grâce à un système de mise au point rapide et à un angle lumineux d'indicateurs de projection. D'autres améliorations de performances incluent une large plage de zoom qui prend en charge à la fois l'éclairage de la scène et les effets de faisceaux aériens serrés, un système avancé d'étalonnage des couleurs qui offre une reproduction précise des couleurs et un contrôle précis de la température de couleur, un mode couleur étendu et un canal CTC qui peut modifier le espace colorimétrique.

    Qu'il s'agisse d'éclairer une production théâtrale extérieure ou intérieure, un festival, une exposition ou un événement d'entreprise, remplissez la scène de couleurs et créez des effets de faisceau époustouflants avec ce luminaire LED polyvalent qui établit une nouvelle référence en matière de performance dans sa catégorie.

    Spécification
    • FEATURES

      • Light engine: 7 x 40W RGBW
      • Full-gamut color-calibration system
      • CTC control: 1,800–12,850 K
      • Quick Focus mode allows installation and focusing without the need for a console operator
      • Clear of projection indicators allow quick installation
      • Angled power and data connections support a clean cable run that does not impede the fixture or installation
      • Included truss and floor-mounting yoke with omega bracket connectivity
      • Lumen output: 3,350
      • Zoom: 5.5–50˚
      • Intensity: 329,058 cd
      • IP65 rating
      • Dimensions: 315 x 285 x 498 mm (12.4 x 11.3 x 15.7 in) (inc. bracket)
      • Weight: 9.1 kg (20 lbs)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elp-par-ip-light-fixture
    • Famille de produitsStatic Lights
    • Groupe de produitsPARs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures