Publier vos produits
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture
    Martin

    VDO Atomic Dot WRM, Warm White Blinder / Strobe / Eye-Candy Fixture

    Traduit par Google,

    Le luminaire hybride et vidéo Martin VDO Atomic Dot WRM, également disponible dans une variante de température de couleur CLD, combine un petit blinder, un stroboscope compact, un pixel vidéo et un petit projecteur.

    En combinant un rétroéclairage Aura contrôlé par vidéo et un point aveuglant/stroboscopique lumineux dans un seul appareil, les concepteurs d'éclairage disposent d'un plus grand potentiel créatif pour avoir un impact plus important que jamais sur le public. La conception compacte des luminaires donne également aux concepteurs la possibilité de placer les VDO Atomic Dots à peu près n'importe où et de les déployer en plus grande quantité. La prise en charge intégrée de P3, DMX, Art-Net et sACN élimine le besoin de boîtiers d'interface supplémentaires et le P3 intégré facilite le mappage des pixels et l'utilisation du produit comme blinder ou stroboscope contrôlé par vidéo.

    La mécanique de verrouillage intégrée permet de combiner plusieurs points atomiques VDO dans des lattes, des réseaux ou des formes créatives. Tandis que le câble hybride transportant DMX, Art-Net, sACN et P3 rend les connexions faciles et rapides.

    Les points atomiques VDO sont idéaux pour les clients de location et les concepteurs d'éclairage travaillant dans des ensembles de concerts/tournées et d'émissions de télévision, ainsi que pour soutenir les clients d'entreprise et de boîte de nuit.

    Spécification
    • FEATURES

      • Warm white (2700K) beam/blind/strobe/eye-candy fixture
      • 2850 lumen boost/strobe
      • 1400 lumen continuous
      • Beam angle of 11 degrees
      • Field angle of 22 degrees
      • Pixel-controllable RGB Aura backlight
      • Compact form-factor
      • Built-in power supply (100-240V)
      • Power and Data IN & THRU via hybrid cable (PDE System)
      • P3, DMX, Art-Net & sACN compatible
      • Built-in pixel-FX on backlight and beam
      • Front-accessory holder for barndoors and/or diffuser/lens
      • Detachable yoke-assembly
      • Smart interlocking mechanics to build battens, arrays and creative shapes
      • Compatible with Martin VDO Atomic Bold interlocking mechanics for mixed arrays
      • Passive cooling
      • IP65 rated
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vdo-atomic-dot-wrm
    • Famille de produitsStatic Lights
    • Groupe de produitsBlinder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-23
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring