Publier vos produits
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture
    Martin

    Exterior Linear Pro DV QUAD, Outdoor Linear Direct View Fixture

    Traduit par Google,

    Extérieur Linear Pro DV QUAD LUMINAIRE EXTÉRIEUR LINÉAIRE À VUE DIRECTE AVEC TECHNOLOGIE D'AUGMENTATION DES COULEURS ET CONTRÔLE FIN DES SEGMENTS

    Les luminaires QUAD Martin Outside Linear Pro DV (Direct View) sont des luminaires architecturaux à LED flexibles et compacts dotés d'un rendement élevé, d'une technologie d'amplification des couleurs et de boîtiers discrets mais robustes. Ils sont spécialement conçus pour les applications de visualisation directe et sont équipés d'un diffuseur rond et d'un contrôle de segment pour le contenu basse résolution. Leur flux lumineux élevé les rend très visibles dans des situations de lumière du jour. Ils sont parfaits pour les solutions d'éclairage doux et à vue directe améliorant les plafonds, les murs et autres surfaces dans les stades et arènes, les bateaux de croisière, les parcs à thème, les hôtels, les casinos, les ponts, les tunnels ou d'autres applications nécessitant des améliorations d'éclairage similaires.

    Les modèles DV QUAD disposent d'un mélange de couleurs homogénéisé avec 8 LED/pied et d'une fonction intégrée d'amplification des couleurs pour un éclairage à pleine puissance d'une seule couleur ou de couleurs mélangées. Chaque unité est calibrée en usine pour une cohérence de couleur supérieure, ce qui la rend jusqu'à trois fois plus lumineuse que des luminaires comparables, tout en offrant une consommation d'énergie totale inférieure. Le contrôle logique RVB du moteur RGBW est également inclus où le blanc est automatiquement calculé.

    Dotés de fonctionnalités intelligentes, ces luminaires offrent un canal de contrôle de la température de couleur dédié, qui suit avec précision la courbe du corps noir, permettant aux concepteurs d'éclairage de définir leur température de couleur par défaut préférée. Le contrôle de segment intégré permet de contrôler les luminaires jusqu'à des segments de 6 pouces (15 cm), créant des transitions de couleurs plus organiques et plus subtiles.

    En mettant l'accent sur la durabilité, les modèles DV QUAD peuvent être connectés en série à l'aide d'un connecteur combiné d'alimentation et de données, permettant ainsi de longues durées de montage pour des infrastructures plus simples. La simple possibilité de modifier l'angle du faisceau facilite les modifications de conception tardives et les ajustements sur site, et une conception intelligente de la plaque de montage offre une variété de solutions de support standard ou personnalisées.

    La conception mince de ces luminaires les rend plus faciles à intégrer dans des éléments architecturaux nécessitant moins d’exigences structurelles. Tous les modèles sont disponibles en longueurs linéaires de 1 pied ou 4 pieds et sont expédiés dans un emballage certifié FSC.

    Spécification
    • FEATURES

      • Color-calibrated QUAD color LEDs (8 LEDs/ft)
      • Homogenous color mixing
      • Round diffuser for soft appearance and extended viewing angle
      • Dedicated color temperature control channel (1800K - 12000K)
      • Selectable segment modes (1, 4 or 8 segments)
      • Selectable power consumption (12W/10W/5W) per foot
      • Integrated multi-range power supply unit (PSU) 100-277V for long fixture runs
      • Hybrid power and data connector for easy daisy-chained configurations
      • DMX and RDM control
      • Integrated magnetic switch for local diagnostics
      • Rugged IP66 housing designed for permanent outdoor installations
      • Low weight 0.8 kg/ft (1.9 lbs/ft)
      • Compact design - 40mm (1.57 inch) width
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-linear-pro-dv-quad-light-fixture
    • Famille de produitsArchitainment
    • Groupe de produitsLinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures