Publier vos produits
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture
    Martin

    Exterior Linear Pro Graze CTC, Outdoor Linear Graze Fixture

    Traduit par Google,

    Outdoor Linear Pro Graze APPAREIL EXTÉRIEUR LINÉAIRE CTC AVEC CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR

    Les luminaires Martin Outdoor Linear Pro Graze CTC sont des luminaires architecturaux flexibles et compacts à base de LED. Offrant une répartition uniforme de la lumière avec un angle de faisceau de 9 degrés, ils sont idéaux pour mettre en valeur les surfaces texturées, les murs, les façades, les plafonds et autres surfaces dans les stades et arènes, les bateaux de croisière, les parcs à thème, les hôtels, les casinos, les ponts, les tunnels ou autres intérieurs ou emplacements extérieurs.

    Dotés d'un contrôle de température de couleur très efficace (2 700 K, 4 000 K, 6 500 K), d'un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé et de 12 LED/pied, les modèles Graze CTC offrent une sortie robuste de 800 lm/pied. Dotées de fonctionnalités intelligentes, les lampes Graze CTC incluent plusieurs modes d'alimentation, la gestion des appareils à distance (RDM), une puissance lumineuse totale simple à régler pour de faibles besoins en énergie, une contrôlabilité DMX et une installation facile via l'alimentation universelle intégrée.

    En mettant l'accent sur la durabilité, ces luminaires peuvent être connectés en série à l'aide d'un connecteur combiné d'alimentation et de données, permettant ainsi de longues durées de fonctionnement pour des infrastructures plus simples. La simple possibilité de modifier l'angle du faisceau facilite les modifications de conception tardives et les ajustements sur site, et une conception intelligente de la plaque de montage permet une gamme de solutions de support standard ou personnalisées.

    La conception mince de ces luminaires les rend plus faciles à intégrer dans des éléments architecturaux nécessitant moins d’exigences structurelles. Tous les modèles sont disponibles en longueurs linéaires de 1 pied ou 4 pieds et sont expédiés dans un emballage certifié FSC.

    Spécification
    • FEATURES

      • Warm, neutral and cold white LEDs (2700K, 4000K, 6500K) (12 LEDs/ft)
      • Narrow 9° beam angle
      • Interchangeable micro lens film for alternative beam angles
      • Selectable segment modes (1, 4 or 8 segments)
      • Selectable power consumption (12W/10W/5W) per foot
      • Integrated multi-range power supply unit (PSU) 100-277V for long fixture runs
      • Hybrid power and data connector for easy daisy-chained configurations
      • DMX and RDM control
      • Integrated magnetic switch for local diagnostics
      • Rugged IP66 housing designed for permanent outdoor installations
      • Low weight 0.8 kg/ft (1.9 lbs/ft)
      • Compact design - 40mm (1.57 inch) width
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-linear-pro-graze-ctc-light-fixture
    • Famille de produitsArchitainment
    • Groupe de produitsLinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures