Publier vos produits
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
    Martin

    Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Famille Logic de quatre tailles et packages de lumens (S, M, L, XL)
    • Conception compacte et fine
    • Cohérence des couleurs supérieure basée sur l'étalonnage en usine
    • Amplification des couleurs pour des couleurs vives, saturées et mixtes
    • Canal de contrôle de la température de couleur dédié
    • Angle de faisceau étroit utilisant des LED RGBW haute puissance
    • Déflecteur optionnel
    • Diffuseurs à micro-lentilles montés à l'extérieur
    • Contrôle RDM et DMX
    • Diagnostic local et mise au point via capteur magnétique
    • Câbles d'alimentation et DMX IN/OUT pré-montés
    • Solution de câble hybride IN/OUT en option
    • Boîtier entièrement résistant aux intempéries (indice de corrosion élevé IP66, IK08 et C-5)
    • Expédié dans un emballage en carton certifié FSC
    • Garantie de 5 ans

    Conçu pour les conditions difficiles et la créativité, l'Exterior Wash Pro M QUAD offre une solution d'éclairage logique, conviviale et polyvalente, conçue pour éclairer les structures et façades de taille moyenne. Doté de micro-lentilles externes et d'un déflecteur optionnel, ce luminaire offre un contrôle du faisceau configurable. L'Exterior Wash Pro M QUAD offre des performances chromatiques inégalées. L'étalonnage d'usine garantit une homogénéité des couleurs supérieure et propose un canal de contrôle de la température de couleur dédié, allant de 1 000 K à 12 500 K, suivant précisément la courbe du corps noir. La technologie d'amplification des couleurs intégrée, qui combine intelligemment la puissance des LED avec celle du bloc d'alimentation, produit des couleurs saturées et mixtes jusqu'à trois fois plus lumineuses que les modèles précédents. Conçu pour des installations extérieures permanentes et garanti 5 ans, ce luminaire répond à des normes environnementales rigoureuses.

    Spécification
    • Physical

      • Length: 152 mm (5.98 in.)
      • Width: 201 mm (7.91 in.)
      • Height: 303 mm (11.93 in.)
      • Weight: 7.3 kg (16.1 lbs)

      Dynamic Effects

      • Intensity: 0 - 100%
      • Color Mixing: RGB + CTC (Color Temperature Control)
      • Color Temperature Control: 1000 K - 12500 K in 50 K steps

      Control and Programming

      • Control Systems: DMX, RDM
      • User Interface: Magnetic sensor for local diagnostics and focusing
      • Stand-alone Control: Up to 20 scenes with individual fade/hold times
      • Control Resolution: 8-bit DMX control of each color
      • Dimmer Resolution: 16-bit DMX control of intensity
      • DMX Channels: 6/3/7/4 (Standard/Basic/Extended/Raw)
      • DMX Compliance: USITT DMX512/1990
      • RDM Compliance: ANSI/ESTA E1.20
      • DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
      • Firmware Update: Serial upload via DMX link

      Optics

      • Light Source: 9 x high-power RGBW LEDs
      • Minimum LED Lifetime: 100,000 hours (to >70% luminous output)*
      • LED Manufacturer: Osram
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Color Calibration (1-step MacAdam ellipse)
      • *Figure obtained under manufacturer's test conditions at Ta = 25° C.

      Beam Angle Options

      • Native Beam Angle: 8°
      • Narrow Micro Lens: 10°
      • Medium Micro Lens: 16°
      • Wide Micro Lens: 30°
      • Very Wide Micro Lens: 54°
      • Asymmetric Micro Lens: 9° x 56°

      Photometric Data

      • CRI (Color Rendering Index): >70
      • CCT: 1000K - 12500K (Default: 4000K)
      • Luminous Output:
        • Full: 3700 lm
        • Red: 1260 lm
        • Green: 2490 lm
        • Blue: 940 lm
      • *Measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25 °C ambient.

      Construction

      • Housing: Cast Aluminum
      • Color: Traffic grey RAL 7042 or Traffic white RAL 9016 (other colors available on request)
      • Surface Treatment: Anodized and electrostatic powder-coated
      • Protection Rating: IP66
      • Effective Projected Area (EPA): 0.056 m² / 0.072 m²
      • Impact Resistance: IK08
      • Corrosion Resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration Resistance:
        • 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting: Adjustable bracket
      • Orientation: Any
      • Minimum Distance to Illuminated Surfaces: 0.1 m (0.3 ft.)

      Connections

      • Power Connection: 2 m (6.5 ft.) cable tail open ended
      • Power Input Cable Type:
        • EU Models: H07RN-F 3G 1.0 mm², 450/750 V, VDE
        • US Models: PVC SJTW 3 x 1.31 mm² (16 AWG) 105° C 300 V VW-1
      • Data Connection: 2 m (6.5 ft.) open-ended 6-conductor combined input + output cable tail
      • Hybrid Power/Data Cables: In & thru 8-pin custom connectors available on request

      Electrical

      • AC Power: 100 - 240 / 277 V nominal, 50/60 Hz
      • Power Supply Unit: Auto-ranging electronic switch-mode
      • Typical Half-Cycle RMS Inrush Current: 12 A
      • Surge Protection: 4 KV
      • Max Earth Leakage: 0.5 mA
      • Power Factor:
        • 0.99 @110 V / 120 V
        • 0.94 @208 V / 230 V
        • 0.90 @277 V
      • Max Current Draw:
        • 0.75 A @100 V
        • 0.62 A @120 V
        • 0.33 A @230 V
        • 0.27 A @277 V

      Power Consumption

      • Maximum: 75 W (reduced mode 60 W)*
      • Idle: 2.5 W*
      • *Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of ±10%. Idle: all LEDs at zero intensity.

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum Ambient Temperature: 45 °C (113 °F)*
      • Minimum Ambient Temperature: -30 °C (-22 °F)**
      • Total Heat Dissipation (calculated, ±10%): 256 BTU/hr
      • *Above this temperature, the fixture regulates output to protect from overheating.
      • Power must be maintained below -20 °C (-4 °F).

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • Efficacy (Max Output): 43 lm/W
      • LWR: 438 lm/kg (199 lm/lb)*
      • *LWR = Lumen-to-Weight Ratio
      • Packaging: FSC-certified cardboard inlay and outer box

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-5 (IEC 60598-1)
      • EU Safety: EN 60598-2-5 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
      • EU EMC: EN 55015, EN 55032, EN 55035, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US Safety: ANSI/UL 1598
      • US EMC: 47 CFR Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No. 250.0
      • Canadian EMC: ICES 003(B), ICES 005(B)
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA
      • India: BIS IS 10322(Part5/section5)

      Ordering Information - Fixtures

      • Exterior Wash Pro M QUAD, EU, White: P/N MAR-90590102
      • Exterior Wash Pro M QUAD, EU, Grey: P/N MAR-90590002
      • Exterior Wash Pro M QUAD, US, Grey: P/N MAR-90590006

      Ordering Information - Accessories

      • Micro Lens Pro M - Narrow: P/N MAR-90590031
      • Micro Lens Pro M - Medium: P/N MAR-90590032
      • Micro Lens Pro M - Wide: P/N MAR-90590033
      • Micro Lens Pro M - Very Wide: P/N MAR-90590034
      • Micro Lens Pro M - Asymmetric: P/N MAR-90590035
      • Baffle Snoot Pro M QUAD: P/N MAR-90590018
      • Exterior Wash Pro Multitool: P/N MAR-90590025
      • Hybrid PD Cable Tail In/Out 0.5 m, Black: P/N MAR-91700020
      • Attachment Plate for Safety Wire: P/N MAR-90590050
      • Hybrid PD Cable Tail In/Out 0.5 m, White: P/N MAR-91700022
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-wash-pro-m-quad-outdoor-rated-quad-color-wash-light-with-creative-control
    • Famille de produitsArchitainment
    • Groupe de produitsWash
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral