Publier vos produits
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
    Martin

    Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Famille Logic de quatre tailles et packages de lumens (S, M, L, XL)
    • Conception compacte et fine
    • Contrôle étendu de la température de couleur de 2400K à 6500K
    • Efficacité supérieure à 60 lm/W
    • Angle de faisceau étroit utilisant des LED haute puissance
    • Déflecteur optionnel
    • Diffuseurs à micro-lentilles montés à l'extérieur
    • Contrôle RDM et DMX
    • Diagnostic local et mise au point via capteur magnétique
    • Câbles d'alimentation et d'entrée/sortie DMX pré-montés
    • Solution de câble hybride entrée/sortie en option
    • Boîtier entièrement résistant aux intempéries (indice de corrosion élevé IP66, IK08 et C-5)
    • Expédié dans un emballage en carton certifié FSC
    • Garantie de 5 ans

    Conçu pour les conditions difficiles et la créativité, l'Exterior Wash Pro S CTC offre une solution d'éclairage logique, conviviale et polyvalente, conçue pour éclairer les petites structures, les éléments d'un bâtiment et les aménagements paysagers. Doté de lentilles externes et d'un déflecteur optionnel, ce luminaire offre un contrôle du faisceau configurable. L'Exterior Wash Pro S CTC offre un contrôle de température de couleur dédié de 2400 K à 6500 K. Conçu pour les installations extérieures permanentes et couvert par une garantie de 5 ans, ce luminaire répond à des normes environnementales rigoureuses.


      Spécification
      • Physical

        • Length: 141 mm (5.55 inch)
        • Width: 155 mm (6.10 inch)
        • Height: 236 mm (9.65 inch)
        • Weight: 4.4 kg (9.7 lbs)

        Dynamic Effects

        • Intensity: 0 - 100%
        • Color temperature control: 2400K - 6500K

        Control and Programming

        • Control systems: DMX, RDM
        • User interface: Magnetic sensor for local diagnostics and focusing
        • Stand-alone control: Up to 20 scenes with individual fade/hold times
        • Control resolution: 8-bit DMX control of each color
        • Dimmer Resolution: 16-bit DMX control of intensity
        • DMX channels: 3/3 (Standard/Basic)
        • DMX compliance: USITT DMX512/1990
        • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
        • DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
        • Firmware update: Serial upload via DMX link

        Optics

        • Light source: 3 x 2400K, 3 x 4000K, 3 x 6500K white color LEDs
        • Minimum LED lifetime: > 100,000 hours (to > 70% luminous output)*
        • LED manufacturer: Cree
        • Binning: Tight color and flux binning

        Beam Angle Options

        • Native beam angle: 7°
        • Narrow micro lens: 9°
        • Medium micro lens: 15°
        • Wide micro lens: 30°
        • Very Wide micro lens: 50°
        • Asymmetric micro lens: 8° x 60°

        Photometric Data

        • CRI (Color Rendering Index): > 70
        • CCT: 2400K - 6500K (default 4000K)
        • Luminous Output:
          • 2400K: 1100 lm
          • 4000K: 2200 lm
          • 6500K: 1700 lm

        Construction

        • Housing: Cast Aluminum
        • Color: Traffic grey RAL 7042 (other colors available on request)
        • Surface treatment: Anodized and electrostatic powder-coated
        • Protection rating: IP66
        • Effective Projected Area (EPA): 0.026 m² / 0.038 m²
        • Impact resistance: IK08
        • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
        • Vibration resistance:
          • 1.0g, Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
          • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
          • 3.0g (ANSI C136-31)

        Installation

        • Mounting: Adjustable bracket
        • Orientation: Any
        • Minimum distance to illuminated surfaces: 0.1 m (0.3 ft.)

        Connections

        • Power connection: 2 m (6.5 ft.) cable tail open ended
        • Power input cable type (EU models): H07RN-F 3G 1.0 mm², 450/750V, VDE
        • Power input cable type (US models): PVC SJTW 3 x 1.31 mm² (16AWG) 105° C 300 V VW-1
        • Data connection: 2 m (6.5 ft.) open-ended 6-conductor combined input + output cable tail
        • Hybrid power/data cables (in & thru): 8-pin custom connectors available on request

        Electrical

        • AC power: 100 - 240 / 277 V nominal, 50/60 Hz
        • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch-mode
        • Typical half-cycle RMS inrush current: 12 A
        • Surge protection: 4 KV
        • Max earth leakage: 0.5 mA
        • Power factor:
          • 0.99 @110 V / 120 V
          • 0.94 @208 V / 230V
          • 0.92 @277 V
        • Max current draw:
          • 0.35 A @100 V
          • 0.29 A @120 V
          • 0.15 A @230 V
          • 0.13 A @277 V

        Power Consumption

        • Maximum: 35 W (Reduced mode 28W)*
        • Idle: 2.0 W*

        Thermal

        • Cooling: Convection
        • Maximum ambient temperature: 45° C (113° F)*
        • Minimum ambient temperature: -30° C (-22° F)**
        • Total heat dissipation: 119 BTU/hr

        Environmental

        • RoHS: Compliant
        • REACH: Compliant
        • WEEE: Compliant
        • Proposition 65: Compliant
        • Efficacy (max output): 65 lm/W
        • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 500 lm/kg (277 lm/lb)*

        Packaging

        • Materials: FSC-certified cardboard inlay and outer box

        Approvals

        • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-5 (IEC 60598-1)
        • EU safety: EN 60598-2-5 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
        • EU EMC: EN 55015, EN 55032, EN55035, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
        • US safety: ANSI/UL 1598
        • US EMC: 47 CFR Part 15 Class B
        • Canadian safety: CSA C22.2 No. 250.0
        • Canadian EMC: ICES 003(B), ICES 005(B)
        • Australia/NZ: RCM
        • United Kingdom: UKCA
        • India: BIS IS 10322 (Part 5/Section 5)

        Ordering Information - Fixtures

        • Exterior Wash Pro S CTC, EU, grey: P/N MAR-90590009
        • Exterior Wash Pro S CTC, US, grey: P/N MAR-90590013

        Ordering Information - Accessories

        • Micro Lens Pro S - Narrow: P/N MAR-90590026
        • Micro Lens Pro S - Medium: P/N MAR-90590027
        • Micro Lens Pro S - Wide: P/N MAR-90590028
        • Micro Lens Pro S - Very Wide: P/N MAR-90590029
        • Micro Lens Pro S - Asymmetric: P/N MAR-90590030
        • Exterior Wash Pro Multitool: P/N MAR-90590025
        • Hybrid PD cable tail In/Out 0.5 m, black: P/N MAR-91700020
        • Attachment plate for safety wire: P/N MAR-90590050
        • Baffle Snoot Pro S CTC: P/N MAR-90590021
        • Hybrid PD cable tail In/Out 0.5 m, white: P/N MAR-91700022
      Spécifications techniques
      • Réference unique.exterior-wash-pro-s-ctc-outdoor-rated-wash-light-with-color-temperature-control
      • Famille de produitsArchitainment
      • Groupe de produitsWash
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-05-07
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral