Publier vos produits
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
    Martin

    P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Bloc d'alimentation électrique et de données pour l'intérieur uniquement, pour tous les luminaires LED Martin Creative
    • Convient aux applications de location et d'installation
    • Dispose de 4 sorties d'alimentation + données pour la connexion des appareils
    • Commutateur réseau intégré pour une connexion en guirlande facile
    • LED d'état fournissant un retour d'information en temps réel
    • Bouton de test local pour un diagnostic facile
    • Le contrôle de puissance intégré permet d'utiliser plus d'appareils par guirlande lorsque la puissance maximale n'est pas nécessaire
    • Le mode hibernation intégré permet d'économiser de l'énergie lorsque le système n'est pas utilisé
    • Compatible avec Art-Net, sACN et Martin P3
    • Équipé de connecteurs pour un déploiement facile
    • Peut être monté sur rack, sur ferme ou au mur

    Le Martin P3 PowerPort 2000 fournit une alimentation et des données fluides aux luminaires LED Creative de Martin et est adapté aux installations et locations en intérieur uniquement. Il allie une alimentation stable à une distribution de données haut débit et haute capacité, simplifiant ainsi le déploiement des luminaires. Son boîtier s'adapte à une installation en rack, sur structure et murale, pour une flexibilité de déploiement maximale.

    Pour garantir une flexibilité maximale aux concepteurs et aux intégrateurs, il peut être piloté via des protocoles standard, notamment Art-Net et sACN, ainsi que le protocole de contrôle primé P3 de Martin. Aucune configuration ni installation locale n'est requise, ce qui facilite le déploiement et permet d'installer des alimentations à des distances importantes des luminaires. Il prend en charge des câbles plus longs, davantage de luminaires par guirlande et des branches séparées. Le commutateur réseau intégré élimine le recours à des commutateurs tiers, et le contrôle de la limitation de puissance augmente le nombre de luminaires par guirlande tout en mettant en œuvre des mesures d'économie d'énergie.

    Le P3 PowerPort 2000 est une solution robuste et fiable. Il protège toutes les entrées et sorties contre les surcharges et les surtensions. Sa technologie de dérivation intégrée à sécurité intégrée empêche toute défaillance d'une unité de perturber l'ensemble du réseau. De plus, il s'agit d'une unité unique qui fournit les données et l'alimentation aux appareils via un seul câble. De plus, il est doté de LED d'indication d'état locales et d'un bouton de test, éliminant ainsi la nécessité d'une présence physique près du contrôleur ou de l'ordinateur.

    Tous les luminaires LED Creative compatibles P3 PowerPort peuvent être associés au P3 PowerPort 2000, même sur la même chaîne en guirlande.


    Spécification
    • Here is the information formatted into bullet points:

      Common Applications

      • Ideal for system integrators building systems with Martin Creative LED fixtures.
      • Supports rental companies creating a fleet of fixtures and infrastructure.
      • Perfect for installation customers complementing fixture installations with supporting infrastructure.

      Specifications

      Physical

      • Width: 482.6 mm (19.0 in.) (19” rack-mountable with included rackmount ears)
      • Height: 44.45 mm (1.75 in.) (rackmount 1U)
      • Depth: 375.0 mm (14.8 in.)
      • Weight: 6.8 kg (15.0 lbs.)

      Control and Programming

      • Control Protocols: P3, sACN, Art-Net, and RDM over Art-Net
      • Protocol Detection: Automatic
      • Settings and Feedback: P3 or RDM over Art-Net
      • Unit Identification: User-settable ID number
      • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4, including RDM over Art-Net
      • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2018
      • Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer
      • Ethernet Transceiver IN: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet THRU)
      • Ethernet Transceiver THRU: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet IN)
      • Ethernet Transceiver OUT 1-4: 100Mbit
      • Firmware Update: via Ethernet using Martin Companion or P3 System Controller

      Control/User Interface Frontpanel

      • Power Out Status 1-4: 4x Green LED
      • Ethernet Out Status 1-4: 4x Amber LED
      • Ethernet In/Thru Status 1-2: 2x Green+Amber LED
      • Device Status: 1x RGB LED
      • Device test and reset: Pushbutton for test patterns and device reset

      Control/User Interface Backpanel

      • Fixtures Power Mode: DIP switch to force normal/half power or let controller decide
      • Frontpanel Disable: DIP switch to disable frontpanel LEDs and pushbutton

      Construction

      • Color: Matte Black
      • Housing Material: Steel/Aluminium
      • Protection Rating: IP 20

      Installation

      • Orientation: Any
      • Rackmount: Using supplied rack mounting ears
      • Wallmount: Using supplied rack mounting ears
      • Trussmount Horizontal: Using half-couplers in supplied rack mounting ears
      • Location: Indoor or outdoor protected from elements

      Connections

      • Power In: Neutrik powerCON TRUE1
      • Ethernet In/Thru: 2x Neutrik etherCON
      • DC Power and Network output: 4x chassis-mount DCE hybrid connector (7pin)
      • All connections hot plugging compatible

      Output Ports

      • Quantity: 4
      • Power at 208-240V AC input: 48 VDC / 10 A per port
      • Power at 100-120V AC input: 48 VDC / 6.8 A per port
      • Ethernet: 100Mbit (P3, sACN, Art-Net)

      Electrical

      • AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
      • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
      • Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 11.9 A
      • Typical earth-leakage current: 2.20 mA
      • Power Factor: 0.99 @ 100 V / 120 V / 208 V , 0.98 @ 230 V / 240 V
      • Max current draw: 17.0 A @ 100 V / 120 V , 12.0 A @ 208 V / 230 V / 240 V
      • Typical current draw: 16.0 A @ 100 V / 120 V , 10.0 A @ 208 V / 230 V / 240 V
      • Power Consumption:
        • Maximum: 2016 W
        • Typical: 2000 W
        • Idle: 34 W
        • Hibernation: 24 W
        • Power Consumption at 100-120V AC input:
          • Maximum: 1310 W
          • Typical: 1310 W
          • Idle: 37 W
          • Hibernation: 20 W

      Thermal

      • Cooling: Forced air (temperature-controlled fans)
      • Maximum Ambient Temperature (Ta max): 40° C (104° F)
      • Minimum Ambient Temperature (Ta min): -20° C (-4° F)
      • Maximum Surface Temperature, steady state, at 40° C ambient: 62° C (144° F)
      • Typical Heat Dissipation: 6820 BTU/hr.

      Acoustic Data

      • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (typical): 57.7 dB(A)
      • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (idle): 43.5 dB(A)

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • FSC: Certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 62368-1
      • EU safety: EN 62368-1
      • EU EMC: EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US safety: UL 62368-1
      • US EMC: FCC Part 15 Class B
      • Canadian safety: CSA C22.2 No. 62368-1
      • Canadian EMC: ICES-003 Class B
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA

      Compatible Fixtures

      • VDO Sceptron XB
      • Exterior Dot-1 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-4 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-9 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-HP Pro

      Included Items

      • 1x Multi-Language Safety & Installation Manual
      • 1x Safety Cable Attachment Eyelet (with screws)
      • 2x Rack Mounting Ears (for rack, wall, and clamp mounting, with screws)

      Related Items

      • P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201

      • P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202

      • DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203

      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204

      • Martin Companion Firmware Upload, Addressing, and Stand-Alone Programming Software: Free download from www.martin.com

      • P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100

      • P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101

      • P3-PC System Controller: Free download from www.martin.com

      Accessories

      • AC Power Input Cables

        • Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91611797
        • Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91610173
      • AC Power Connectors

        • Cable Connector, Neutrik powerCON TRUE1 TOP Female: P/N 91611789HU
      • Pre-Assembled Hybrid DCE Cables

        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 1m: P/N MAR-91700100
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 2.5m: P/N MAR-91700101
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 5m: P/N MAR-91700102
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 10m: P/N MAR-91700103
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 25m: P/N MAR-91700104
      • Bulk Hybrid DCE Cables

        • DC + Ethernet Cable 100m: P/N MAR-91700105
        • DC + Ethernet Cable LSZH 100m: P/N MAR-91700106
      • Field-Installable DCE Connectors

        • Field-installable Connector DCE Male: P/N MAR-91700107
        • Field-installable Connector DCE Female: P/N MAR-91700108
      • Closing Caps for DCE Connectors

        • Closing Cap Male DCE Connector: P/N MAR-91700109
        • Closing Cap Female DCE Connector: P/N MAR-91700110
      • Hybrid DCE Adapters

        • DC + Ethernet Adapter DCE Male-Male: P/N MAR-91700111
        • DC + Ethernet Adapter DCE Female-Female: P/N MAR-91700112
        • DC + Ethernet Adapter EtherCON+Wires to DCE: P/N MAR-91700113
        • DC + Ethernet Adapter DCE to EtherCON: P/N MAR-91700114
      • Rigging Accessories

        • Super Lightweight Half Coupler Rigging Clamp, black: P/N 91602018
        • G-clamp (suspension with unit hanging downwards only): P/N 91602003
        • Half-coupler Clamp: P/N 91602005
        • Quick Trigger Clamp (suspension with unit hanging downwards only): P/N 91602007
        • Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, black: P/N 91604006
        • Safety Cable, SWL

      60 kg, BGV C1 / DGUV 17, silver: P/N 91604007

      Ordering Information

      • P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
    Spécifications techniques
    • Réference unique.p3-powerport-2000-indoor-powerdata-unit-for-martin-creative-led-fixtures
    • Famille de produitsLED Video
    • Groupe de produitsPower & Processing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers