Publier vos produits
Elevate Direct Glaze Round Top Window
Elevate Direct Glaze Round Top Window
Elevate Direct Glaze Round Top Window
    Marvin

    Elevate Direct Glaze Round Top Window

    4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
    Traduit par Google,

    La fenêtre Elevate Round Top est un complément visuel idéal, ajoutant de la lumière et un intérêt architectural aux fenêtres et portes de la collection Elevate. Disponibles en quart de rond, demi-rond et elliptique, les lignes épurées et les intérieurs en bois chaleureux de la fenêtre Elevate Round Top sont flexibles pour s'adapter à différents styles, et un extérieur en fibre de verre nécessitant peu d'entretien offre une résistance sur laquelle vous pouvez compter.

    Caractéristiques : Disponible en formes quart de rond, demi-rond et elliptique ; Disponible avec la certification côtière/ouragan IZ3.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin-rtwwu
    • Famille de produitsElevate
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie