Publier vos produits
Ultimate Direct Glaze Round Top Window
Marvin

Ultimate Direct Glaze Round Top Window

Traduit par Google,

Maximisez la vue avec une fenêtre ronde à vitrage direct Marvin. Cette fenêtre non fonctionnelle est dotée d'un verre fixé directement dans le cadre pour une quantité maximale de verre. La fenêtre ronde à vitrage direct est disponible dans une variété de formes pour mettre en valeur n'importe quel design.


Caractéristiques : Les plateaux ronds Marvin sont disponibles en formes rondes, demi-rondes et quarts de rond, elliptiques, à coins inversés, ovales, gothiques, en forme de sourcils et plus encore. Ce produit est certifié CE.

Spécifications standard : Un vitrage Low E2 avec vitrage isolant à l'argon; Intérieur en bois nu; Enveloppe entièrement en briques moulées en bois (unités en bois); Extérieur recouvert d'aluminium extrudé (unités revêtues) : jambages de 4 9/16" (116 mm); Garnitures intérieures en pin et blocs de plinthe (unités à dessus rond)

Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers complets de produits en bois ainsi que les fichiers de couleurs extérieures pour Revit pour une correspondance exacte avec nos finitions !

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin_dgrtw
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-12
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Description de l'Uniclass 2015Window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
Produits similaires