Publier vos produits
Ultimate Wood Double Hung Magnum Window
Marvin

Ultimate Wood Double Hung Magnum Window

Traduit par Google,

La fenêtre Ultimate Wood Double Hung Magnum est conçue pour être utilisée dans des projets résidentiels, commerciaux et historiques où de grandes tailles et l'aspect naturel d'un extérieur en bois sont nécessaires. Caractéristiques : Disponible en hauteurs jusqu'à 10 pieds ou en largeurs jusqu'à 5 pieds ; Conçu pour un fonctionnement fluide à toutes les tailles ; Plusieurs bois et finis extérieurs disponibles; Également disponible en version ronde, à guillotine simple, imposte fixe ou fenêtre panoramique ; La suspension triple est disponible sur commande spéciale pour des options de conception supplémentaires ; Disponible avec la certification côtière/ouragan IZ3 ; Certifié CE.

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin_uldhwm
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
  • Classification IFCFenêtre
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Description de l'Uniclass 2015Window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
Produits similaires