Publier vos produits
Impact Sound Insulation Board T1 | 10 mm
MASTERTEC

Impact Sound Insulation Board T1 | 10 mm

Traduit par Google,

Isolation acoustique aux bruits d'impact pour les dalles porteuses et les escaliers

Art.-No. 060110

Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

Spécification
  • material: PUR-bonded rubber granulate

    dimensions: 1000 x 1000 x 10 (material thickness) mm

    impact sound reduction: up to 19 dB

    load test: up to 5 N/mm²

    properties:

    • for supporting slabs and stairs
    • UV-resistant
    • load test
    • impact sound test
Spécifications techniques
  • Réference unique.trittschall-platte
  • Date de publication2026-05-26
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation