Publier vos produits
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno

    Pendant lamp Saturno

    Traduit par Google,
    Matériau des raccords - acier inoxydable, couleur - laiton. Source de lumière LED intégrée. La température de couleur neutre est de 4000K. Forme de cercle tendance. La série comprend des modèles de pendentifs de différents diamètres.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Saturno
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 45
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 3100
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 50
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD415PL-L45BS4K


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Saturno
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsSaturno
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.43
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe