Publier vos produits
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance

    Wall lamp Nuance

    Traduit par Google,
    Ferrures - aluminium, couleur - noir, noir + laiton, blanc + noir, blanc + laiton. Décor fonctionnel : une tige métallique permet de déplier et d'ajuster la direction de l'élément lumineux. Source lumineuse LED, température de couleur - 3000K.
    Spécification
    • Title Wall lamp Nuance
      Lamps -
      Lamp power, W 4
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 200
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 140
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 66,5
      Lighting fixture diameter, mm 100
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Nuance
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsNuance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)66.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.47
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps