Publier vos produits
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero

    Wall lamp Revero

    Traduit par Google,
    Garnitures en métal en trois couleurs : laiton, or, chrome. Décoration multicouche. Suspensions : verre transparent (garnitures — laiton) et ambre (garnitures — or). La hauteur des modèles suspendus est réglable.
    Spécification
    • Title Wall lamp Revero
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 245
      Lighting fixture width, mm 165
      Lighting fixture depth, mm 330
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085WL-01G


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Revero
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsRevero
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)165
    • Profondeur (mm)330
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.77
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe