Publier vos produits
ALPOLIC Asia, Oceania, Mid. East, Russia
ALPOLIC Asia, Oceania, Mid. East, Russia
ALPOLIC Asia, Oceania, Mid. East, Russia
ALPOLIC Asia, Oceania, Mid. East, Russia
ALPOLIC Asia, Oceania, Mid. East, Russia

    ALPOLIC Asia, Oceania, Mid. East, Russia

    Traduit par Google,

    ALPOLIC™ est fier d'être un leader mondial des matériaux composites métalliques. Nos produits ACM/MCM haut de gamme ont inspiré de nouvelles esthétiques et permis de nouvelles possibilités de conception pendant des décennies. Notre engagement envers la qualité, la durabilité et le service à la clientèle est inégalé. Avec environ 50 ans dans le métier, nous connaissons l'excellence. Les matériaux ALPOLIC™ se démarquent et demandent à être remarqués dans n'importe quel environnement. Notre sécurité incendie est la meilleure du marché et est disponible en classe A1 et A2 selon la norme EN 13501-1.

    Spécification
    • "ALPOLIC™ Applications :
      Aluminum or Metal Composite Materials for Building cladding, Façade, Curtainwall, Interior Decollation, Ceiling, Roof, Corporate Identity, etc.
      Fire Classifications :
      EN13501-1 Class A1, A2, B
      Designed in: Japan
      Manufactured in: Japan"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alpolic_intl
    • Famille de produitsALPOLIC
    • Groupe de produitsEXTERIOR / INTERIOR
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-01-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie Afrique L'Europe