Publier vos produits
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever

    Spray soap dispenser - Lever

    Traduit par Google,
    Références : DJSP0036, DJSP0036B, DJSP0036C & DJSP0036CS Distributeur de savon en spray actionné par levier, d'une capacité de 1,5 L, fabriqué en acier inoxydable AISI 304, 0,8 mm d'épaisseur, à installer directement sur le mur et actionné par levier au moyen d'un levier en acier. Disponibles en quatre finitions (blanc, noir, brillant et satiné) ces modèles de distributeurs de savon mousse ont un design fonctionnel, robuste et tendance qui correspond à la nouvelle gamme d'accessoires de salle de bain Mediclinics. Cela permet à ce distributeur de savon de se fondre parfaitement dans n'importe quel espace. Convient aux installations à fort trafic et à l'usage public. Distribue des savons désinfectants liquides.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DJSP036x
    • Famille de produitsSoap Dispensers
    • Groupe de produitsSoap Dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hand cleaning gel dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie