Publier vos produits
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser

    Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser

    Traduit par Google,

    Numéro de pièce : DJM0037A

    • Distributeur automatique de savon liquide/désinfectant pour les mains avec fonctionnement sans contact éliminant la contamination croisée, avec corps en acier inoxydable AISI 304, pour une installation cachée derrière le miroir.
    • Conçu pour être installé derrière un miroir ou des panneaux, ce distributeur de savon liquide/désinfectant pour les mains permet de s'assurer que la salle de bain reste organisée et bien rangée.
    • Fournit un dosage précis de savon liquide/désinfectant pour les mains en approchant simplement ses mains, sans contact avec les utilisateurs, en évitant la contamination croisée et en créant un environnement sans germes et totalement automatisé.
    • Récipient en plastique rechargeable de 1 000 ml, avec un accès facile pour reconstituer le savon liquide/désinfectant pour les mains.
    • Fonctionne sur 6 piles alcalines AA ( non fournies ) ou en option , avec un adaptateur secteur. Commandez la référence DJM0037A-TRAFO pour recevoir le distributeur automatique de savon liquide/désinfectant pour les mains pouvant être connecté au secteur avec l'adaptateur secteur.
    • Convient pour le savon liquide ou les gels désinfectants pour les mains.
    • Il est recommandé d'utiliser un savon liquide ou un désinfectant pour les mains avec les caractéristiques suivantes :

          - Teneur en alcool maximale de 80%

         - Densité comprise entre 0,9 et 1,35 kg/dm 3

          - Viscosité entre 500 et 2 500 cps.

    Il ne supporte pas les savons contenant du méthanol, du chlore ou des particules solides ou abrasives.

    • Vis et chevilles en plastique pour montage sur un mur de briques fournies.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DJM0037A
    • Famille de produitsAutomatic liquid soap Dispensers
    • Groupe de produitsAutomatic liquid soap Dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)241
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)117
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie