Publier vos produits
Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser
Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser

    Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser

    Traduit par Google,
    Références : PR2784C & PR2784CS Distributeurs de papier hygiénique à double rouleau standard, capacité de 2 rouleaux, fabriqués en acier inoxydable de 0,8 mm d'épaisseur, fixés au mur, conçus et fabriqués par Mediclinics®, SA Ces modèles sont conçus pour être utilisés dans les restaurants, les bureaux, les hôpitaux, etc., présentant un design adapté pour une intégration simple dans la salle de bain. Corps réalisé en une seule pièce, ces distributeurs de papier toilette en rouleau sont disponibles en deux finitions différentes : brillante et satinée. Ces modèles de distributeurs de papier toilette en rouleau ont un design fonctionnel, robuste et tendance qui correspond à la nouvelle gamme d'accessoires de salle de bain Mediclinics®. Cela permet à ce distributeur de papier toilette en rouleau de se fondre parfaitement dans n'importe quel espace. De plus, ces distributeurs de papier toilette en rouleau ont des affichages à deux niveaux des deux côtés du corps qui indiquent en permanence le niveau de papier disponible et indiquent quand il est nécessaire de remplacer le rouleau de papier. D'une capacité de deux rouleaux standard, ces modèles de distributeurs de papier toilette en rouleau intègrent un mécanisme automatique qui fait tomber le rouleau suivant une fois que le rouleau du bas a été utilisé. Il s'agit d'un support en plastique pour le rouleau de papier de réserve qui peut être réglé dans deux positions différentes, en fonction des dimensions du rouleau de papier et qui permet le libre mouvement du rouleau en cours d'utilisation. Le rouleau de papier tombe lorsque le précédent a été consommé, par une simple manipulation par les affichages de niveau sur le côté.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PR2784x
    • Famille de produitsPaper Towel Dispensers
    • Groupe de produitsRoll Dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)296
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)152
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie