Publier vos produits
Porte d'entrée double gamme BALADE
Porte d'entrée double gamme BALADE
Porte d'entrée double gamme BALADE
Porte d'entrée double gamme BALADE

    Porte d'entrée double gamme BALADE

    4.5 sur 5 étoiles4.5(24 Avis)

    Porte d'entrée deux vantaux de la gamme BALADE, intérieur en bois et extérieur en aluminium.

    Possibilité de conversion entre différents styles.

    Dimensions personnalisables en fonction des contraintes de fabrication.

    Porte avec choix de la poignée : Droite / Gauche.

    Ouvrant monobloc bois-aluminium, 89 mm d'épaisseur.

    Serrure de sécurité avec 5 points de verrouillage.

    Cylindre de sécurité avec 5 clés + disque de reproduction.

    Paumelles réglables tridimensionnelles et caches-paumelles ton inox.

    Concept breveté.

    Spécification
    • Différents paramètres variables.

      Informations et données techniques de la menuiserie.

      Modélisation non contractuelle.

      Deux types de dormant (rainure et aile de 20).

      Paramètres techniques possibles :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Largeur du dormant 33,43,53,63,73,83
      • Choix de 3 modèles aux styles différents
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MeO-PE-BALADE-2vtx
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsWood & aluminium doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Numéro OmniClass23-13 33 21 11 15
    • Titre OmniClassBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors