Publier vos produits
Monowall sandwich panel with polyurethane insulation
Monowall sandwich panel with polyurethane insulation
Monowall sandwich panel with polyurethane insulation
Monowall sandwich panel with polyurethane insulation
    Metecno

    Monowall sandwich panel with polyurethane insulation

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Le panneau Monowall® avec âme isolante en polyuréthane convient aussi bien pour une pose verticale qu'horizontale. Son profil de surface spécial facilite l'installation du panneau sans risque de gonflement. L'esthétique de la face externe bénéficie nettement de la tête de vis appliquée dans l'évidement du profilé. La tôle d'acier interne est éventuellement stuquée en relief, ce qui réduit les effets de miroir possibles sur la surface. Une bande d'étanchéité longitudinale non déplaçable réalise un joint résistant à la pluie battante et au vent. Le revêtement organique de la tôle d'acier assure une protection efficace contre toutes sortes d'intempéries. Des systèmes de revêtement supplémentaires sont disponibles pour une application avancée. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre manuel technique détaillé.
    Spécification
    • Core thicknesses: 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm

      Weight: 10,7 - 13,9 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,62 - 4,96 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,606 - 0,201 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,643 - 0,204 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: B-s3, d0

      Thermal conductivity λ: 0,024 W/mK

      Sound insulation R: 25 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.monowall
    • Famille de produitsWall Panel
    • Groupe de produitsPUR/PIR Insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
    • Titre OmniClassComposite Wall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls