Publier vos produits
Superwall HF
Metecno

Superwall HF

Traduit par Google,
Le panneau sandwich Superwall® HF avec une tôle d'acier externe micro-profilée, un noyau en laine minérale incombustible et une géométrie de joint pour une fixation cachée est le mieux adapté pour répondre aux exigences sophistiquées d'aujourd'hui en matière de façades de haute qualité. Les panneaux peuvent être placés verticalement ou horizontalement et - selon l'épaisseur de l'isolant - peuvent atteindre une résistance au feu jusqu'à 90 minutes. De plus, les panneaux Superwall® HF présentent un excellent comportement d'isolation acoustique. Pour les bâtiments exposés à une forte aspiration du vent, une installation horizontale à travée unique est recommandée, de sorte que les vis de fixation visibles éventuellement nécessaires peuvent être couvertes par des profilés de pilastre. En raison du grand nombre de combinaisons avec d'autres panneaux de notre portefeuille avec une âme isolante en polyuréthane ou en laine de verre, il est possible d'atteindre simultanément les exigences de sécurité incendie, acoustiques et thermiques sans aucun impact visuel. Veuillez consulter notre manuel technique détaillé pour plus d'informations.
Spécification
  • Core thicknesses: 80, 100, 120, 150, 200 mm

    Weight: 19,5 - 32,7 kg/m² (depending on core thickness)

    Thermal resistance R: 1,79 - 4,52 m²K/W (depending on core thickness)

    Thermal conductivity U (without joint effect): 0,539 - 0,218 W/m²K (depending on core thickness)
    Thermal conductivity U (with joint effect): 0,566 - 0,222 W/m²K (depending on core thickness)

    CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

    Reaction to fire: A2-s1, d0

    Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

    Sound insulation R: 30 dB

    Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
    Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
    For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

    Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.superwall-hf
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsStone Wool Insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireLaine de roche
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Code UNSPSC301518
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
  • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
  • Titre OmniClassComposite Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls
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
Produits similaires