Publier vos produits
Hipertec Wall Sound
Metecno

Hipertec Wall Sound

Traduit par Google,
Hipertec® Wall Sound est un panneau sandwich avec une âme isolante en laine minérale et des tôles de couverture en acier, la tôle intérieure étant perforée. Ce panneau est parfaitement adapté aux bâtiments ayant des exigences élevées en matière d'isolation acoustique et d'absorption acoustique. La conception de la feuille interne améliore considérablement l'acoustique de la pièce. Ce système (breveté par Metecno) utilise un matériau spécial en non-tissé comme protection contre le ruissellement entre la feuille interne et l'âme en laine minérale. Généralement utilisé comme plafond ou cloison, Hipertec® Wall Sound peut également être utilisé comme mur extérieur dans des cas spécifiques, bien qu'il soit généralement déconseillé d'appliquer ce panneau dans des bâtiments chauffés ou à forte humidité. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre manuel technique détaillé.
Spécification
  • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 200, 240 mm

    Weight: 15,3 - 35,1 kg/m² (depending on core thickness)

    Thermal resistance R: 1,34 - 5,42 m²K/W (depending on core thickness)

    Thermal conductivity U (without joint effect): 0,711 - 0,182 W/m²K (depending on core thickness)
    Thermal conductivity U (with joint effect): 0,731 - 0,183 W/m²K (depending on core thickness)

    Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

    Sound insulation R: 31 - 33 dB

    Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
    Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
    For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

    Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.hipertec-wall-sound
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsStone Wool Insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireLaine de roche
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Code UNSPSC301518
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
  • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
  • Titre OmniClassComposite Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls
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
Produits similaires