Publier vos produits
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
Metfiber ECO Wall Sound panel
    Metecno

    Metfiber ECO Wall Sound panel

    Traduit par Google,
    Metfiber® Eco Wall Sound avec un noyau isolant en laine de verre est LA solution pour les bâtiments ayant des exigences élevées en matière d'isolation acoustique et d'absorption acoustique. La conception de la tôle interne perforée améliore considérablement l'acoustique de la pièce. Ce système (breveté par Metecno) utilise un matériau non-tissé spécial comme protection contre le ruissellement entre la feuille interne et l'âme en laine de verre. En plus des propriétés acoustiques exceptionnelles, la laine de verre utilisée dans ce produit est composée à 80 % de matériaux recyclés, contribuant ainsi de manière significative à l'économie des ressources naturelles et faisant du produit un matériau de construction écologique. Généralement utilisé comme plafond ou cloison, Metfiber® Eco Wall Sound peut également être utilisé comme mur extérieur dans des cas spécifiques, bien qu'il soit généralement déconseillé d'appliquer ce panneau dans des bâtiments chauffés ou à forte humidité. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre manuel technique détaillé.
    Spécification
    • Core thicknesses: 100, 120, 150, 200, 240 mm

      Weight: 14,7 - 23,1 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,54 - 6,12 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,370 - 0,161 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,380 - 0,162 W/m²K (depending on core thickness)

      Thermal conductivity λ: 0,039 W/mK

      Sound insulation R: 34 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.metfiber-eco-wall-sound
    • Famille de produitsWall Panel
    • Groupe de produitsGlass Wool Insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireLaine de verre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
    • Titre OmniClassComposite Wall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls