Publier vos produits
Kerto LVL Q-panel

Kerto LVL Q-panel

Traduit par Google,

Panneaux pour applications porteuses

Le panneau Kerto LVL Q-panel est un matériau idéal pour les applications porteuses qui peut être utilisé dans les structures horizontales et verticales. L'utilisation d'un grand Q-panel garantit l'efficacité des matériaux et minimise le temps d'installation.

Les panneaux Kerto LVL Q d'une épaisseur de 27 à 75 mm satisfont aux exigences de la classe de résistance LVL 36 C et les épaisseurs de 21 à 24 mm satisfont aux exigences de la classe de résistance LVL 32 C.

Applications:

  • Produit de panneaux pour les constructions de toits, de sols et de murs
  • Poutres hautes et fines
  • Composants pour éléments et modules préfabriqués de toit, de plancher et de mur
Spécification
  • Properties:

    • Strong and rigid, approx. 20% of the veneers are oriented in a crosswise direction
    • Excellent strength-to-weight ratio
    • Dimensional stability improved against warp and twist
    • Large panels up to 2,500 mm wide, 20 m long
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kerto-LVL-Q-panel
  • Famille de produitsMetsä Wood
  • Groupe de produitsMetsä Wood
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
  • Classification IFCObjet
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 15
  • Titre OmniClassWood Wall Panels

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie