Publier vos produits
Midmark 629 Barrier-Free® Examination Chair
Midmark

Midmark 629 Barrier-Free® Examination Chair

Traduit par Google,

Aux États-Unis, le nombre de personnes âgées et de patients de grande taille augmente, et l'installation des patients à mobilité réduite sur les fauteuils d'examen est une tâche courante. Votre équipement actuel est-il conforme aux normes d'accessibilité en constante évolution ? Le fauteuil d'examen sans obstacle Ritter 629 répond aux normes d'accessibilité USAB 2024 sans compromettre le confort du patient ni l'ergonomie du praticien.

Spécification
  • Compliance

    • The 629 features a low seat height of 17" (while maintaining a 37" maximum seat height).
    • The 28-inch-wide compliant transfer surface provides ample space for safe patient transfer.
    • Base clearance allows for minimal interference during care and cleaning.
    • Available accessories like the Articulating Knee Crutches, Patient Support Rails and Patient Support Rails+ ensure compliance.

    Without Compromise

    • Built on the trusted foundation of Midmark quality, the Ritter Barrier-Free 629 Examination Chair is designed for dependable performance in today’s demanding clinical environments.
    • Using lifecycle testing informed by real-world usage patterns, the 629 demonstrated reliable performance under conditions more aggressive than observed field use.

    Automated Vital Signs

    • Using a Ritter Barrier-Free exam chair with an automated vital signs device like the Midmark® Digital Vital Signs Device brings automation to the point of care, saving you time and reducing the risk of transcription errors.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Midmark-629-Barrier-Free-Examination-Chair
  • Famille de produitsMedical
  • Groupe de produitsExam Chairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Numéro OmniClass23-25 00 00
  • Titre OmniClassMedical and Laboratory Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Asie L'Europe