Publier vos produits
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
    Midmark

    Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair

    Traduit par Google,

    Aux États-Unis, le nombre de personnes âgées et de patients de grande taille augmente, et l'aide apportée aux patients à mobilité réduite pour s'installer sur les fauteuils d'examen est une tâche courante. Votre équipement actuel est-il conforme aux normes d'accessibilité en constante évolution ? Le fauteuil d'examen sans obstacle Ritter 229 répond aux normes d'accessibilité USAB 2024 sans compromettre le confort du patient ni l'ergonomie du praticien.

    Spécification
    • Compliance

      • The 229 features a low seat height of 17" (while maintaining a 37" maximum seat height).
      • The 28-inch-wide compliant transfer surface provides ample space for safe patient transfer.
      • Base clearance allows for minimal interference during care and cleaning.
      • Available accessories like the Articulating Knee Crutches, Patient Support Rails and Patient Support Rails+ ensure compliance.

      Without Compromise

      • Built on the trusted foundation of Midmark quality, the Ritter Barrier-Free 229 Examination Chair is designed for dependable performance in today’s demanding clinical environments.
      • Using lifecycle testing informed by real-world usage patterns, the 229 demonstrated reliable performance under conditions more aggressive than observed field use.

      Automated Vital Signs

      • Using a Ritter Barrier-Free exam chair with an automated vital signs device like the Midmark® Digital Vital Signs Device brings automation to the point of care, saving you time and reducing the risk of transcription errors.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ritter-229-Barrier-Free-Examination-Chair
    • Famille de produitsMedical
    • Groupe de produitsExam Chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
    • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
    • Numéro OmniClass23-25 00 00
    • Titre OmniClassMedical and Laboratory Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS