Publier vos produits
Stairs with railings
Midthaug

Stairs with railings

4.1 sur 5 étoiles4.1(14 Avis)
Traduit par Google,
Les escaliers en acier de Midthaug peuvent être adaptés à la plupart des domaines et des objectifs. Ils seront toujours sûrs et bons à utiliser. Les limons d'escalier sont fabriqués en acier découpé au laser, soit en tôle, soit en profilés creux. Les marches en caillebotis ou en métal déployé sont les plus populaires pour une utilisation en extérieur. Les marches pour le mortier et les carreaux ou les revêtements de sol sont les plus populaires à l'intérieur. Les escaliers peuvent être combinés avec plusieurs de nos modèles de garde-corps avec des balustrades ou des panneaux de verre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BM_Stairs_I-L-U
  • Famille de produitsStair systems
  • Groupe de produitsTrapp + rekkverk
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)4000
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)6000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers