Publier vos produits
C1100-TS Floor Cleanout for Tile Areas with Adjustable Cover and Plug
MIFAB

C1100-TS Floor Cleanout for Tile Areas with Adjustable Cover and Plug

Traduit par Google,
Trappe de nettoyage réglable série MIFAB® C1100-TS avec corps en fonte laquée et bride d'ancrage, joint d'essai de joint torique secondaire, ouverture de nettoyage de 4" de diamètre et ensemble couvercle et bouchon combinés à scorie carrée (spécifier le type de matériau) avec 1/8" évidement pour carrelage et vis à tête hexagonale anti-vandalisme en acier inoxydable et joint d'étanchéité principal. (Pour les planchers à membrane, ajoutez le suffixe -C pour la pince à membrane.).
Spécification
  • SKUs: C1102-TS, C1103-TS, C1104-TS, C1105-TS, C1106-TS
Spécifications techniques
  • Réference unique.c1100-ts-floor-cleanout-for-tile-areas-with-adjustable-cover-and-plug
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsFinished Floor Cleanouts » Square Finished Floor Cleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING