Publier vos produits
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
    MIFAB

    FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies

    Traduit par Google,
    Le clapet anti-retour à double contrôle BEECO Friendly est conçu pour arrêter l'inversion du débit d'un liquide dans un système d'eau potable. L'installation appropriée d'un dispositif anti-refoulement doit être effectuée par un expert certifié conformément aux codes et directives locaux pour assurer la protection du système d'eau potable. La vanne doit être certifiée selon les normes ASSE 1015, CSA B64.5 et IAPMO.
    Spécification
    • SKUs: FDC.50-QT-LL, FDC.75-QT-LL, FDC1.00QT-LL, FDC1.25-QT-LL, FDC1.50-QT-LL, FDC2.00-QT-LL
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fdc-small-double-check-backflow-assemblies
    • Famille de produitsBEECO (Backflow Valves)
    • Groupe de produitsBackflow Preventers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011469
    • Nom ETIMCheck valve
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Description de l'Uniclass 2015Check valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Double Check Valve Assembly Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 19
    • Titre OmniClassCheck Valves