Publier vos produits
GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve
MIFAB

GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve

Traduit par Google,
La série BEECO® GV-FXF-OSY est un robinet-vanne à siège résilient à bride par bride OS&Y (vis et étrier extérieurs). Il est fabriqué conformément à la norme AWWA C515. Les brides sont conformes à ANSI B16.1, modèle de perçage de classe 125. Le corps, le chapeau et le coin (disque) sont en fonte ductile à haute résistance, ASTM A536, Grade 65-45-12. La cale est encapsulée avec du caoutchouc EPDM. La tige et les boulons sont en acier inoxydable.
Spécification
  • SKUs: GV2.50-FXF-OSY, GV3.00-FXF-OSY, GV4.00-FXF-OSY, GV6.00-FXF-OSY, GV8.00-FXF-OSY, GV10.00-FXF-OSY, GV12.00-FXF-OSY
Spécifications techniques
  • Réference unique.gv-fxf-osy-flanged-by-flanged-osy-gate-valve
  • Famille de produitsBEECO (Backflow Valves)
  • Groupe de produitsOther Backflow Products
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Nom UNSPSCGate valves
  • Code UNSPSC40141613
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Description de l'Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 25
  • Titre OmniClassGate Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit