Publier vos produits
HY-6800-NPB Yard Hydrant
MIFAB

HY-6800-NPB Yard Hydrant

Traduit par Google,
Bouche d'incendie antigel de la série MIFAB® HY-6800-NPB avec tête moulée en fonte robuste et poignée de levage avec fonction de verrouillage et connexion d'entrée femelle 3/4" (19) et mâle 1" (25). Ensemble de prise d'eau complet avec plongeur en néoprène, tige de commande en bronze durci, boîtier en acier galvanisé de 1 po (25), tête moulée en bronze robuste avec écrou à tête, tige de commande en acier galvanisé de 3/8 po (9) de diamètre et tige taraudée de 1/8 po (3) orifice de vidange dans le raccord en bronze.
Spécification
  • SKUs: HY-6801-NPB, HY-6802-NPB, HY-6803-NPB, HY-6804-NPB, HY-6805-NPB, HY-6806-NPB, HY-6808-NPB
Spécifications techniques
  • Réference unique.hy-6800-npb-yard-hydrant
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings