Publier vos produits
MDW Universal Access Door with Drywall Bead
MIFAB

MDW Universal Access Door with Drywall Bead

Traduit par Google,

La porte d'accès de la série MIFAB® MDW est conçue pour être installée après l'application de la cloison sèche et lorsqu'une bride extérieure dissimulée est requise. Le cadre extérieur est muni d'un cordon de ruban adhésif galvanisé pour cloison sèche. Le ciment pour cloisons sèches peut être appliqué sur les moulures en même temps que les joints et les coins des panneaux muraux. Seule la porte est visible. Il a une finition blanche unique.

Spécification
  • MDW Universal Access Door with Drywall Bead

Spécifications techniques
  • Réference unique.mdw-universal-access-door-with-drywall-bead
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsUniversal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors