Publier vos produits
MHY-58 Roof Hydrant
MIFAB

MHY-58 Roof Hydrant

Traduit par Google,
MIFAB® Série MHY-58 Prise d'eau de toit auto-vidangeuse, antigel, avec raccord de tuyau mâle 3/4" avec tête moulée en fonte robuste et poignée de levage avec fonction de verrouillage et combinaison 3/4" (19) femelle et 1" ( 25) raccord d'entrée mâle. Ensemble de prise d'eau complet avec plongeur monobloc en néoprène, tige de commande en bronze durci, boîtier en acier galvanisé de 1" (25), tête moulée en bronze robuste avec ensemble d'écrou de tête, tige de commande en acier galvanisé de 3/8" (9) de diamètre et un taraudé 1/ Orifice de vidange de 8 po (3) dans le raccord en bronze.
Spécification
  • SKUs: MHY-58
Spécifications techniques
  • Réference unique.mhy-58-roof-hydrant
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit