Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Aluminum frame door ID sealed

No d'article: glass_front_alu_door_solid
Fabricant: Moelven Modus
Famille de produits: System Doors
Groupe de produits: Solid Doors
Hauteur (mm): 3000
Profondeur (mm): 28
Date de publication: 2018-08-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Glass Front provides maximum glass surfaces in the office environment. The system is suitable for an open and airy environment with sound shielding. The glass front is combined with various door portals, doors and sliding door solutions. Height, width, door type, weight and noise reduction determine the choice of the glass.

glass type
10 mm - 22 mm laminated glass Other glass types on request.
Surface
Natural Encoder, White NCS S 0500-N or Black NCS S 9000-N. On request optional NCS color.


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Norway

Catégorie de BIMobject: Portes - Portes battantes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: L41124
Uniclass 1.4 la description: Acoustic doors
Uniclass 2.0 Code: PR-58-23-02
Uniclass 2.0 la description: Aluminium Door Frames
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_23_02
Uniclass 2015 la description: Aluminium door frames
NBS Reference Code: 25-30-20-20
NBS Reference la description: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numéro OmniClass: 23-17 11 13 13
Titre OmniClass: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Nom Valeur
Door Height 2100 mm — 2400 mm
Maximum Door Height 2400 mm

BIMobject®