Publier vos produits
S62608 Etch One-Handle High Arc Pulldown Bar Faucet
Moen

S62608 Etch One-Handle High Arc Pulldown Bar Faucet

Traduit par Google,
Fonctionnalités

D'une stature gracieuse, les robinets Etch vous offrent le bijou pour rehausser l'apparence de votre cuisine transitionnelle. La baguette rétractable se fond parfaitement dans le bec du robinet pour un look élégant. Les facettes ornent juste les bons endroits sur la poignée, la base et le bec, créant une sensation distinctement glamour.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • la conception déroulante offre une distribution d'eau au bout des doigts
  • les poignées à levier à une poignée facilitent le réglage de l'eau
  • équipé du système Reflex ™ pour un fonctionnement en douceur, un mouvement facile et un arrimage sécurisé de la tête de pulvérisation rétractable / rétractable
  • jet aéré pour le nettoyage quotidien ; rinçage puissant pour un nettoyage intensif
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • intègre le système de connexion rapide Duralock™ pour une installation facile
  • garantie à vie limitée
  • conforme à la législation en vigueur, y compris ab1953 (californie) et s152 (vermont)
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2002
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsEtch
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie