Publier vos produits
Align Chrome Transfer Valve Trim - T4191
Moen

Align Chrome Transfer Valve Trim - T4191

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Des grandes salles de bains principales ouvertes aux salles d'eau minimalistes, les robinets et accessoires Align apportent un look moderne et rafraîchi à votre maison avec des lignes simples et un style contemporain.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • les poignées à levier facilitent le réglage de l'eau
  • cette vanne en laiton dirige le débit d'eau vers plusieurs fonctions de douche
  • construit sur le système de valve commun Moen M-PACT, vous permettant de mettre à jour le style du robinet à l'avenir sans remplacer la plomberie
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2048
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsAlign
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord