Publier vos produits
7565 Align One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet
Moen

7565 Align One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Des cuisines d'office intimes aux grands postes de travail gastronomiques, les robinets Align™ apportent un look moderne et rafraîchi à votre maison. Des lignes simples créent le style contemporain.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • équipé du système Reflex ™ pour un fonctionnement en douceur, un mouvement facile et un arrimage sécurisé de la tête de pulvérisation rétractable / rétractable
  • intègre le système de connexion rapide Duralock™ pour une installation facile
  • la conception déroulante offre une distribution d'eau au bout des doigts
  • les poignées à levier à une poignée facilitent le réglage de l'eau
  • jet aéré pour le nettoyage quotidien ; rinçage puissant pour un nettoyage intensif
  • la conception standard se monte sur l'évier ou le comptoir
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • conforme à la législation en vigueur, y compris ab1953 (californie) et s152 (vermont)
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2056
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsAlign
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets