Publier vos produits
Genta Chrome Posi-Temp® Shower Only - T2472NH
Moen

Genta Chrome Posi-Temp® Shower Only - T2472NH

Traduit par Google,

Fonctionnalités

La suite de bain Genta présente des bords incurvés contemporains pour un style attrayant mais substantiel qui apporte une sensation d'élégance à la salle de bain.

  • la finition chromée est très réfléchissante pour un look miroir qui fonctionne avec n'importe quel style de décoration.
  • Le levier facilite le réglage de l'eau
  • équipé de la valve de contrôle d'équilibrage de pression PosiTemp® pour aider à maintenir la température de l'eau dans la douche
  • pommeau de douche vendu séparément
  • construit sur le système de valve commun Moen M-PACT, vous permettant de mettre à jour le style du robinet à l'avenir sans remplacer la plomberie
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • répond aux critères EPA WaterSense® pour économiser l'eau sans sacrifier la performance
  • comprend des marques rouges et bleues
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-T2472NH
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsGenta
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers