Publier vos produits
Gibson Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2903EP
Moen

Gibson Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2903EP

Traduit par Google,

Fonctionnalités

La collection Gibson donne au design industriel contemporain un point de vue plus doux. Le bec tubulaire et les poignées reflètent l'apparence de la tuyauterie exposée tandis que les bords polis créent un style chic et moderne.

  • la finition chromée est très réfléchissante pour un look miroir qui fonctionne avec n'importe quel style de décoration.
  • Le levier facilite le réglage de l'eau
  • équipé de la valve de contrôle d'équilibrage de pression PosiTemp® pour aider à maintenir la température de l'eau dans la douche
  • Tête de pulvérisation de 3,6" de diamètre - cette pomme de douche éco-performante conserve l'eau sans sacrifier la performance
  • pulvérisation complète
  • Longueur du bec de baignoire de 6 1/2"
  • construit sur le système de valve commun Moen M-PACT, vous permettant de mettre à jour le style du robinet à l'avenir sans remplacer la plomberie
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • répond aux critères EPA WaterSense® pour économiser l'eau sans sacrifier la performance
  • garantie à vie limitée
  • comprend des marques rouges et bleues
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-T2903EP
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsGibson
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers