Publier vos produits
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
    Molto Luce

    Ride Pendant Flat

    4.6 sur 5 étoiles4.6(19 Avis)
    Traduit par Google,

    Ride Ring - le complément parfait à la famille de produits Ride. Avec un profil de seulement 35x35 mm, ce luminaire est l'un des systèmes d'éclairage LED les plus fins actuellement sur le marché. L'anneau est disponible en luminaire suspendu ou en saillie en deux diamètres, 750 mm et 1450 mm. Le convertisseur intégré au corps crée une base de plafond minimaliste, qui perfectionne l'effet d'éclairage jusque dans les moindres détails. Il y a un choix de couleurs enduites de poudre noire, blanche et argentée. Pour utiliser Ride Ring également comme luminaire système, un segment circulaire à 90° et 180° est disponible dans les deux diamètres, qui peuvent être connectés de manière variable, avec ou sans les profils linéaires appropriés pour créer une variété de formes . Les planificateurs et les architectes peuvent donner libre cours à leur créativité avec ce système. Avec Ride Ring en tant que luminaire individuel ou dans un système, différentes exigences de projet peuvent être couvertes de manière optimale.

    Spécification
      • Dimming: not dimmable
      • Width: 35mm
      • Height: 35mm
      • Pendant length: 1500mm
      • IP Protection class: IP20
      • Voltage class: protection cl. I
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ride_Pendant_Flat
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPendant Lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)857
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring