Publier vos produits
Mora Rexx Shower System S5
Mora Rexx Shower System S5
Mora Rexx Shower System S5

    Mora Rexx Shower System S5

    Traduit par Google,
    Ensemble de douche de tête avec système anticalcaire facile à nettoyer. Flexible de douche 1750 mm, en métal. Douchette économe en énergie et en eau 9 l/min, pomme de douche 12 l/min. Chrome. RSK 8180925 NRF 4294157 LVI 6561053 VVS 737801204 Mora Rexx est l'essence même du design et de la fonctionnalité scandinaves. Minimalisme et simplicité caractérisent cette ligne de produits. Son innovation réside dans sa précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. Cette douche généreuse comprend une large tête de douche de tête et une douchette à main pratique, toutes deux dotées d'un système anticalcaire.
    Spécification
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.130014
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMora Rexx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1216
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe