Publier vos produits
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5

    Mora Rexx Shower set S5

    Traduit par Google,
    Set de douche avec système anti-calcaire. Douchette économe en énergie et en eau 9 l/min. Support mural réglable pour les trous existants. Chrome. RSK 8932177 NRF 4294585 LVI 6569455 VVS 737803504 Avec leur design simple et minimaliste, les mitigeurs Mora Rexx sont l'essence même du design et de la fonctionnalité scandinaves. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. La version présentée ici est un beau système de douche avec fonction intelligente intégrée.
    Spécification
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.130190
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMora Rexx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)20
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.82
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures