Publier vos produits
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer

    Mora Cera B5 Care Basin Mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de lavabo avec levier Care, fermeture amortie et fonction Eco. Flexibles PEX® avec écrou de raccordement 3/8". En laiton approuvé 4MS. Chromé. 243011.CA La salle de bain est un lieu de détente, de plaisir et de ressourcement. Alors, remplissez-la de plaisir. Économisez de l'énergie sans effort, protégez-vous des fluctuations de température de l'eau, prenez une douche extra longue en toute bonne conscience. Mora Cera vous permet de passer du temps de qualité dans votre salle de bain de multiples façons.
    Spécification
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy- and water-saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible connection tubes in metal interlock Soft PEX® with flexible hoses 3/8" connector nut. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.243011-CA
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsMora Cera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)290
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe