Publier vos produits
Mora Cera W5 Kitchen/Basin

Mora Cera W5 Kitchen/Basin

Traduit par Google,
Mélangeur de cuisine avec fonction de fermeture amortie et bec verseur. Aérateur à économie d'énergie et d'eau 9 l/min. En laiton approuvé 4MS. 160 c/c. Chrome. RSK 8309054 253251 150 c/c. Chrome. RSK 8309055 NRF 4290195 LVI 6261206 VVS 727012604 Dans les familles d'aujourd'hui, la cuisine est un espace de socialisation et de créativité. Un mitigeur de cuisine moderne doit être beau, fonctionner parfaitement et promouvoir un haut niveau d'hygiène et de sécurité. C'est pourquoi Mora Cera offre ce que tout le monde veut dans sa cuisine : attention et temps de qualité.
Spécification
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included.
Spécifications techniques
  • Réference unique.253250
  • Famille de produitsKitchen Mixers
  • Groupe de produitsMora Cera
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)210
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe