Publier vos produits
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c

    MORA INXX II Shower system kit 160 c/c

    Traduit par Google,

    Avec sa finition chromée durable, l'INXX II combine un design classique avec des performances élevées, une température constante, un confort exceptionnel et une protection efficace contre les brûlures. La douche de tête est dotée d'une pomme de douche large et fine qui s'intègre parfaitement dans les salles de bains au caractère affirmé et aux formes saisissantes, ainsi que dans les salles de bains classiques conçues pour le repos et la détente. Le mitigeur a été testé et approuvé conformément aux réglementations en vigueur en matière de construction et est économe en énergie, ce qui signifie qu'il réduit la consommation d'eau et d'énergie sans compromettre le confort. La collection INXX II offre une expérience aquatique de classe mondiale.

    INXX II est une collection élégante et intemporelle dans une palette de couleurs soigneusement sélectionnées. Offrant une combinaison de haute qualité, un design sobre et un confort exceptionnel, c'est la collection ultime.

    Chrome : Numéro d'article 271800 RSK 8283083

    Noir mat : Numéro d'article 271800.12 RSK 8283084

    Blanc mat : Numéro d'article 271800.22 RSK 8283085

    Gris mat : Numéro d'article 271800.44 RSK 8283086

    Laiton poli : Numéro d'article 271800.60 RSK 8283087

    Laiton brossé : Numéro d'article 271800.62 RSK 8283088



    Spécification
    • MORA INXX II thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

      Mora Izzy Shower System:

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Adjustable height.
      • Shower bar can be shortened if required
      • Hand shower 8 l/min, shower head 12 l/min)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.271800
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMORA INXX II Concealed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)98
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)6.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe