Publier vos produits
Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head
Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head

    Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Un ensemble de douche entièrement fonctionnel mais très abordable, c'est ce qu'est cet ensemble de douche à 2 voies Fontana Lime. Complet avec une pomme de douche, une douchette et une double commande, il n'y a certainement rien d'autre que vous pourriez rechercher. La pomme de douche est disponible dans une variété de tailles (12", 16", 20" et 24"). Elle est également disponible en finition chromée pour répondre aux différents styles et préférences. En ce qui concerne la qualité, vous avez l'assurance que chaque pièce et composant de cet ensemble de douche est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et qu'ils sont fabriqués selon les normes de qualité et d'excellence les plus élevées.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS6113SS
      Type: Complete Shower Set
      Number of Handle: Single Handle
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Style: Contemporary
      Size: See Options
      Cold/Hot Water Control Type
      : Single Holder Dual Control
      Type: Fixed Rotatable Type
      Surface Finish: Chrome
      Installation Type: Wall Mount
      Number of Holes: Three Holes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs6113ss
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures