Publier vos produits
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer

    MORA INXX II sharp medium Basin mixer

    Traduit par Google,

    Mitigeur de lavabo avec fermeture amortie, mousseur à économie d'énergie et d'eau. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Flexibles PEX® souples avec écrou de raccordement 3/8". En laiton homologué 4MS. Chromé.

    273013.CA RSK 8278270 NRF4290462

    Ce mitigeur de lavabo est également disponible en six autres couleurs différentes. Art noir mat. 273013.62CA RSK 8278275 NRF 4290467

    INXX II est élégant et intemporel, et disponible dans une palette de tons naturels soigneusement sélectionnés. Grâce à un choix de finitions mates ou laquées, la collection est parfaite pour les intérieurs neutres, rustiques ou plus fonctionnels.

    L'INXX II combine un design exclusif avec une haute performance et offre une expérience aquatique de classe mondiale.

    Spécification
    • Soft closing.                                                                                                                                                                                            Adjustable flow control and temperature limiter.                                                                                                                                               PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

    Spécifications techniques
    • Réference unique.273013
    • Famille de produitsBath Mixers
    • Groupe de produitsMora Inxx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)217
    • Largeur (mm)42
    • Profondeur (mm)136
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures