Publier vos produits
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall

    INXX II Concealed shower system wall

    Traduit par Google,

    Mur de système de douche MORA INXX II

    Élégant, discret et exceptionnellement beau, l'INXX II établit de nouvelles normes en matière de systèmes de douche intégrés. Sans vis visibles, il s’adapte presque parfaitement au mur pour une esthétique épurée. La technologie et la qualité de pointe de Mora garantissent une expérience de douche incomparable.


    INXX II est une collection élégante et intemporelle dans une palette de couleurs soigneusement sélectionnées. Offrant une combinaison de haute qualité, de design sobre et de confort exceptionnel, c'est la collection ultime.

    Chromé : numéro d'article 275000 RSK 8295045 NRF 4290547

    Noir mat : numéro d'article 275000.12 RSK 8295046 NRF 4290548

    Laiton poli : numéro d'article 275000.60 RSK 8295047 NRF 4290549

    Laiton brossé : Numéro d'article 271900.62 RSK 8290548 NRF 4290551




    Spécification
    • PROPERTIES

      • Thermostatic mixer with reversible headwork
      • Safety stop at 38°C
      • Ceramic headwork
      • Handle in metal
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Safety box in stainless steel
      • Chrome-plated hose 1500 mm
      • Shower head Ø300 mm
      • Hand shower Ø90 mm
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Build-in depth (min. 75 mm - max. 105 mm)

        Consist of following article number:
      • 275030 concealed thermostatic mixer
      • 275040 safety box for thermostatic mixer
      • 275060 cover plate and handle for temperature and flow
      • 275400 shower pipe 400 mm for wall mounted
      • 275415 hand shower holder with water outlet
      • 209575 hand shower Ø90 mm
      • 130348 shower head Ø300 mm
      • S600198 shower hose 1500 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.275000XX
    • Famille de produitsShower System Concealed
    • Groupe de produitsMORA INXX II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)12.79
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011327
    • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe