Publier vos produits
LAVA I Wash basin
LAVA I Wash basin

    LAVA I Wash basin

    Traduit par Google,

    Dénommer facile, proportions généreuses, et lignes libres se réunissent dans une gamme des bassins intemporels.

    Une vasque autoportante ronde attrayante qui peut être stylisée dans les salles de bains modernes ou plus classiques. Fabriqué à partir d'un matériau composite minéral qui se sent accueillant et tactile.

    Numéro d'article : 952001

    Spécification
      • Ø 420 mm
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Weight: 5 kg
      • Heigth: 160 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.952001
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)420
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment